釐清關於真正 4K UHD 顯示的困惑
無論是家庭影院使用、企業或是教育,選擇搭載 TI DLP 技術的 4K UHD 投影機,都能確保真正的 4K 性能。
00:06:17|12 12月 2020
DLP 投影儀可提供真正的 4K UHD 影像;也就是說,輸入 830 萬像素的訊號,並在螢幕上呈現 830 萬像素,且達到 100% 像素聚合。 3LCD 技術僅在螢幕上投影 400 萬像素。若您追求 4K UHD 體驗,採用 DLP 技術打造的投影機應該是您的唯一 選擇。
本影片屬於系列影片
- 精密實驗室系列:DLP® 實驗室 - 技術
(14 影片)