新產品更新資訊:大範圍 VIN 切換穩壓器
00:30:49
|
17 APR 2025
這次新產品動態網路研討會將介紹,運用我們最新創新封裝技術的全新大範圍 VIN 轉換器和電源模組。這些全新封裝類型提供領先業界的功率密度和熱性能,可節省 PCB 空間並賦予更多設計彈性。本簡報介紹的轉換器和模組,涵蓋的最大輸入電壓範圍為 36V 至 65V,以及 100mA 至 6A 的輸出電流
本網路研討會涵蓋下列主題:
- 大範圍 VIN 切換穩壓器介紹
- 封裝技術演進
- 新推出的取樣功率密度領導產品
- 封裝尺寸比較
- 解決方案尺寸比較
- 裝置概覽與價值主張
資源
本影片屬於系列影片
-
2021 年新產品動態網路研討會系列
video-playlist (56 videos)