首頁
影片庫

Discussing the AWR1843AOP TI mmWave automotive radar sensor

00:03:20 | 05 OCT 2021

The discussion video covers questions on TI’s AWR1843AOP automotive mmWave radar sensor for short range applications. The AWR1843AOP sensor showcases TI’s latest innovative technology which integrates a transmitter, receiver, digital signal processor and antenna on one package. The AWR1843AOP is a frequency modulated continuous wave (FMCW) radar sensor that operates at 77GHz (76 GHz to 81 GHz) with three transmit antennas and four receive antennas.

資源

  • arrow-right View trainings for AoP automotive TI mmWave radar sensors
  • arrow-right Start evaluating with AWR1843AOP EVM
  • arrow-right Learn about our reference software for obstacle detection using AWR1843AOPEVM
  • arrow-right Start designing your board
download

瀏覽影片

觀看所有影片
觀看所有影片
產品
  • DLP 產品
  • 交換器與多工器
  • 介面
  • 射頻 (RF) 與微波
  • 微控制器 (MCU) 與處理器
  • 感測器
  • 放大器
  • 數據轉換器
  • 時鐘與計時
  • 晶粒與晶圓服務
  • 無線連線
  • 邏輯和電壓轉換
  • 隔離
  • 電源管理
  • 音訊、觸覺和壓電
  • 馬達驅動器
應用領域
  • 汽車
  • 通訊設備
  • 數據中心
  • 工業
  • 個人電子產品