首頁
影片庫

網路研討會:雷達如何在保持操作員安全的同時,提高機器人的生產率

00:56:31 | 05 FEB 2025

關於 

利用 TI mmWave 雷達技術提升機器人的性能與速度,且無須犧牲安全威脅的回應時間。

在本網路研討會中,您可瞭解: 

  • 3D 雷達區域掃描及 3D 雷達安全防護 – 如何確保操作員在任何情況下都能未偵測到機器人臂附近的位置,即使存在有害環境因素,例如灰塵和微粒,這些因素可能會阻礙其他感測技術。
  • 功能安全認證元件 - TI 雷達技術通過 TUV SUD 的 SIL 2 預先認證,可加速安全設計週期,並能夠履行即將採用的 IEC 61496-5 雷達保護裝置標準要求。

本網路研討會結束後,您將瞭解雷達在安全感測方面的優勢,以及在機器人感測系統中成功實作 TI mmWave 雷達技術所需的步驟。

課程大綱 

  1. 歐洲和歐盟的安全性及機器人的適用性 (7:29)

  2. TI mmWave 可實現哪些機器人安全目標 (14:05)

  3. TI 產品 (31:07)

  4. 如何開始 (45:35)

演講者

Greg Peake - 現場應用工程師 

Matthieu Chevrier - 現場應用工程師

資源

  • download簡報
  • arrow-right 展示:使用矩形的安全泡泡,提升機器人的安全性
  • download 功能安全資訊:雷達功能安全的推手:
  • download 在 TI mmWave 裝置中實現功能安全
  • download 6843 TUEV 認證
download

瀏覽影片

觀看所有影片
觀看所有影片
產品
  • DLP 產品
  • 交換器與多工器
  • 介面
  • 射頻 (RF) 與微波
  • 微控制器 (MCU) 與處理器
  • 感測器
  • 放大器
  • 數據轉換器
  • 時鐘與計時
  • 晶粒與晶圓服務
  • 無線連線
  • 邏輯和電壓轉換
  • 隔離
  • 電源管理
  • 音訊、觸覺和壓電
  • 馬達驅動器
應用領域
  • 汽車
  • 通訊設備
  • 數據中心
  • 工業
  • 個人電子產品