以 C2000™ MCU 設計有效率的 EV 充電系統
01:05:54
|
10 SEP 2024
相較於前代產品,新款電動車的行駛距離更長,電池容量也更大,因此必須開發快速 DC 充電解決方案。需透過更高的切換頻率和寬能隙裝置進行電源轉換,且在這些系統中使用的微控制器必須可提供準確的電流/電壓量測、更快地執行控制演算法,以及更新 PWM 以實現即時控制。了解德州儀器的 C2000 MCU 新產品、主要週邊設備的彈性,以及充電解決方案的參考設計。Würth Elektronik 會加入我們的行列,負責說明如何將 AC/DC 與 DC/DC 轉換器中的 EMC 最佳化,並實現具備良好 EMI 特性的變壓器,同時特別說明最常用的濾波拓撲結構。
此課程涵蓋:
- EV 充電中使用的電源拓撲結構
- C2000 ePWM 模組、可配置邏輯區塊、ADC 的概覽
- 電源轉換器的保護
- 參考設計
- 如何開始使用 C2000 MCU
免責聲明:本錄影提及的 C2000 微控制器 F280013x 免費樣品方案已不再適用。