首頁
影片庫

使用 TMCS1143 霍爾效應感測器測量高電流

00:00:58 | 03 JUN 2025

TMCS114X 是霍爾效應電流感測器系列產品,具備同級最佳的高連續電流能力準確度、高度強化隔離與內建過電流偵測,可實現更安全、更有效率的高電壓應用設計。測量高達 125Arms 和 175Apk 的連續電流,並以高達 500kHz 的速度擷取 VREF 輸出。由 TPS53667 降壓式(降壓)控制器供電的 DC/DC 轉換器,可在低電壓下提供最高 125A 的電流,並由 TMCS1143 測量並透過 ADC 數位化。

資源

  • arrow-right 進一步了解霍爾效應電流感測器
download

瀏覽影片

觀看所有影片
觀看所有影片
產品
  • DLP 產品
  • 交換器與多工器
  • 介面
  • 射頻 (RF) 與微波
  • 微控制器 (MCU) 與處理器
  • 感測器
  • 放大器
  • 數據轉換器
  • 時鐘與計時
  • 晶粒與晶圓服務
  • 無線連線
  • 邏輯和電壓轉換
  • 隔離
  • 電源管理
  • 音訊、觸覺和壓電
  • 馬達驅動器
應用領域
  • 汽車
  • 通訊設備
  • 數據中心
  • 工業
  • 個人電子產品