首頁
影片庫

4MSPS 雙通道 DMA-ADC:擷取四重訊號並重新建構波形

00:11:20 | 15 AUG 2025

本示範展示了 PA15 和 PA16 以 4MSPS/通道同時取得 PB3 和 PB2 上的正交訊號,並透過 DMA 自動傳輸 1000 取樣至固定轉區塊位址模式上的 RAM。透過 UART 匯出原始資料至 Excel,還原 90° 相移波形。

資源

  • arrow-right 訂購 LP-MSPM0G3507 即可開始開發
download

瀏覽影片

觀看所有影片
觀看所有影片
產品
  • DLP 產品
  • 交換器與多工器
  • 介面
  • 射頻 (RF) 與微波
  • 微控制器 (MCU) 與處理器
  • 感測器
  • 放大器
  • 數據轉換器
  • 時鐘與計時
  • 晶粒與晶圓服務
  • 無線連線
  • 邏輯和電壓轉換
  • 隔離
  • 電源管理
  • 音訊、觸覺和壓電
  • 馬達驅動器
應用領域
  • 汽車
  • 通訊設備
  • 數據中心
  • 工業
  • 個人電子產品