輕型電動車應用
00:29:03
|
01 DEC 2025
德州儀器的 E2W 72V 電池管理系統參考設計 (TIDA-010247) 全方位指南,包括硬體電路板和支援軟體。配備關鍵的 BMS 元件,包括具有高壓側 FET 驅動器和獨立保護功能的 BQ76972 3S-16S 強化準確度電池監控器。此外,還包含具有 UCC25661EVM-128 180W DC/DC 電源供應器的相容充電器參考設計,提供完整的電子行動電源管理解決方案。