JAJSOB8B March 2023 – April 2024 ADS127L21
PRODUCTION DATA
RESET ピンはアクティブ Low 入力です。RESET を Low にしてから High に戻すと、ADC はリセットされます。RESET ピンには 20kΩ のプルアップ抵抗が内蔵されているため、使用しない場合に RESET を High に接続する必要はありません。RESET ピンはシュミット トリガ入力で、ノイズ感度を低減するよう設計されています。RESET ピンのタイミングと、リセット後に SPI 通信が利用可能になるタイミングについては、図 5-5 を参照してください。ADC はパワーオン時に自動リセットを実行するため、手動リセットは不要です。