JAJSK14A February 2022 – July 2022 AMC23C14
PRODUCTION DATA
ピン | 種類 | 説明 | |
---|---|---|---|
番号 | 名称 | ||
1 | VDD1 | ハイサイド電源 | ハイサイド電源。(1) |
2 | IN | アナログ入力 | ウィンドウ・コンパレータ 1 および 2 用の共通アナログ入力ピン。 |
3 | REF | アナログ入力 | ウィンドウ・コンパレータ 1 のトリップ・スレッショルドを定義するリファレンス・ピン。「Topic Link Label7.3.2」セクションで説明しているように、このピンの電圧はコンパレータ Cmp0 のヒステリシスにも影響します。このピンは 100μA の電流源に内部的に接続されています。トリップ・スレッショルドを定義するために REF から GND1 に抵抗を接続し、リファレンス電圧をフィルタ処理するために REF から GND1 にコンデンサを接続します。最高の過渡ノイズ耐性を実現するため、コンデンサはピンにできるだけ近づけて配置します。このピンは、外部の電圧源で駆動することもできます。 |
4 | GND1 | ハイサイド・グランド | ハイサイド・グランド。 |
5 | GND2 | ローサイド・グランド | ローサイド・グランド。 |
6 | OUT1 | デジタル出力 | ウィンドウ・コンパレータ 1 のオープン・ドレイン出力。外部プルアップ抵抗に接続するか、未使用時は未接続 (フローティング) のままにします。 |
7 | OUT2 | デジタル出力 | ウィンドウ・コンパレータ 2 のオープン・ドレイン出力。外部プルアップ抵抗に接続するか、未使用時は未接続 (フローティング) のままにします。 |
8 | VDD2 | ローサイド電源 | ローサイド電源。(1) |