JAJSFW4B July 2017 – November 2018 ATL431LI , ATL432LI
PRODUCTION DATA.
ATL431LIは容量性負荷なしで安定しますが、シャント・レギュレータの出力電圧を受け取るデバイスが、Figure 13に示すATL431LIの安定動作領域の範囲内の容量性負荷を持つことは可能です。また、過渡応答性の向上や電源のデカップリングを目的として、容量性負荷を使用することもできます。カソードとアノードの間に容量を追加する場合、Figure 13を参照してください。また、アプリケーション・ノート『Understanding Stability Boundary Conditions Charts in TL431, TL432 Data Sheet』(SLVA482) (英語)は、このデバイスの安定性についてよく理解し、最適な負荷コンデンサを選定する上で役立ちます。