JAJSEW4C may 2017 – december 2021 AWR1642
PRODUCTION DATA
AWR1642 は、76~81GHz 帯で動作可能な統合型シングルチップ FMCW レーダー・センサです。TI の低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、超小型のフォームファクタで、かつてないレベルの統合を実現しています。AWR1642 は、低消費電力で自己監視機能を備えた超高精度の車載用レーダー・システムに最適なソリューションです。
AWR1642 デバイスは、76~81GHz 帯車載用レーダー・センサの実装を簡単にする自己完結型 FMCW レーダー・センサ・シングルチップ・ソリューションです。TI の低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、PLL および A/D コンバータを内蔵する 2TX/4RX システムのモノリシック実装を実現しています。また、TI の高性能 C674x DSP を含む DSP サブシステムをレーダー信号処理のために統合しています。無線の構成、制御、較正用に ARM R4F プロセッサ・サブシステムも内蔵されています。プログラミング・モデルを変更するだけで、さまざまなセンサ (短距離、中距離、長距離) を実装でき、マルチモード・センサの実装においては動的再構成にも対応します。また本デバイスは、TI のリファレンス・デザイン、ソフトウェア・ドライバ、構成例、API ガイド、ユーザー・マニュアルを含む完全なプラットフォーム・ソリューションとして提供しています。
部品番号(2) | パッケージ(1) | 本体サイズ | トレイ / テープ・アンド・リール |
---|---|---|---|
AWR1642ABIGABLQ1 | FCBGA (161) | 10.4mm × 10.4mm | トレイ |
AWR1642ABIGABLRQ1 | テープ・アンド・リール | ||
AWR1642ABISABLQ1 | トレイ | ||
AWR1642ABISABLRQ1 | テープ・アンド・リール |