JAJSEC4E September 2012 – January 2018
PRODUCTION DATA.
bq24157は小型、柔軟、高効率、USBフレンドリのスイッチ・モード充電管理デバイスで、広範な携帯アプリケーションで使用される単一セルのリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用です。I2Cインターフェイスにより、充電パラメータをプログラムできます。このICは、同期PWMコントローラ、パワーMOSFET、入力電流センシング、高精度の電流および電圧レギュレーション、充電終了機能が、小型のWCSPパッケージに統合されています。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
bq24157 | WCSP (20ピン) | 2.1mm×2.0mm |