JAJSGO0C February 2018 – September 2019 BQ25882
PRODUCTION DATA.
BQ25882は、デュアルセルのリチウムイオンおよびリチウムポリマー・バッテリ用の、高度に統合された2Aのスイッチ・モード・バッテリ充電管理およびシステム電力パス管理デバイスです。充電およびシステムの設定に I2C シリアル・インターフェイスを使用できるため、真に柔軟なソリューションとなります。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
BQ25882 | DSBGA (25) | 2.10×2.10mm2 |