JAJSO10A January 2004 – February 2022 CD74HC595
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
CD74HC595 は、出力レジスタおよび 3 ステート出力を備えた 8 ビット・シリアル入力パラレル出力シフト・レジスタです。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
CD74HC595E | PDIP (16) | 19.31mm × 6.35mm |
CD74HC595DW | SOIC-DW (16) | 10.30mm × 7.50mm |
CD74HC595M | SOIC-D (16) | 9.90mm × 3.90mm |
CD74HC595NS | SO (16) | 10.20mm × 5.30mm |
CD74HC595SM | SSOP (16) | 6.20mm × 5.30mm |