JAJSK17
november 2020
CSD95420RCB
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
Revision History
5
Device and Documentation Support
5.1
Documentation Support
5.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
5.3
サポート・リソース
5.4
Trademarks
5.5
静電気放電に関する注意事項
5.6
用語集
6
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
6.1
Package Option Addendum
6.1.1
Packaging Information
6.1.2
Tape and Reel Information
6.2
Mechanical Drawing
6.3
Recommended PCB Land Pattern
6.4
Recommended Stencil Opening
6.5
Alternate Industry Standard Compatible PCB Land Pattern
6.6
Alternate Industry Standard Compatible Stencil Opening
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
RCB|27
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsk17_oa
1
特長
50A のピーク連続電流
15A 時に 94% を超えるシステム効率
高周波数 (最高 1.75MHz) での動作
ダイオード・エミュレーション機能
温度補償された双方向電流検出
アナログ温度出力
フォルト監視
3.3V および 5V の PWM 信号と互換
トライステート PWM 入力
ブートストラップ・スイッチ内蔵
貫通電流保護用に最適化されたデッドタイム
QFN パッケージ
高密度
4mm × 5mm
非常に低いインダクタンス
システム最適化された PCB 占有面積
熱特性強化型ツーリング
RoHS 準拠
鉛フリーの端子メッキ処理
ハロゲン不使用