JAJSK17 november 2020 CSD95420RCB
PRODUCTION DATA
CSD95420RCBNexFET™ 電力段は、高電力、高密度の同期整流式降圧コンバータ向けに高度に最適化されています。この製品は、ドライバ・デバイスとパワー MOSFET を統合することにより、電力段スイッチングの完結した機能を実現します。この構成により、大電流、高効率、高速のスイッチング能力が、外形 4mm × 5mm の小型パッケージ内で実現されます。このデバイスは、正確な電流および温度検出機能を内蔵することで、システム設計の簡素化と精度の向上を両立しています。PCB 上の占有面積が最適化されているので、設計期間が短縮され、システム全体の設計が簡素化されます。
デバイス(1) | 中 | 数量 | パッケージ | 出荷形態 |
---|---|---|---|---|
CSD95420RCBRCB | 13 インチ・リール | 2500 | QFN 4.00mm × 5.00mm |
テープ・アンド・リール |