JAJSM59B September 2020 – April 2022 DLP471TE
PRODUCTION DATA
DLP471TE デジタル・マイクロミラー・デバイス (DMD) は、デジタル制御の MEMS (micro-electromechanical system) 空間光変調器 (SLM) で、色鮮やかな 4K UHD ディスプレイ・システムを実現します。TI の DLP® 製品である 0.47 インチ 4K UHD チップセットは、DMD、DLPC7540 ディスプレイ・コントローラ、DLPA100 パワーおよびモータ・ドライバで構成されています。このコンパクトなチップセットは、小型の4K UHD ディスプレイを実現する完全なシステム・ソリューションを提供します。
この DMD のエコシステムには、設計期間の短縮に役立つ定評あるリソースが用意されており、これには量産可能な光モジュール、光モジュール・メーカー、デザインハウスなどが含まれます。
DMD を使用して設計を始める方法の詳細については、「TI の DLP ディスプレイ・テクノロジーを使用した設計の開始」のページをご覧ください。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
DLP471TE | FYN (149) | 32.2mm × 22.3mm |