JAJSGP5A December 2018 – August 2019 DP83825I
PRODUCTION DATA.
DP83825I は、Energy Efficient Ethernet、Wake-on-LAN、MAC 絶縁にも対応しているため、システムの消費電力をさらに低減できます。MAC 上での EEE 信号処理をサポートしていないレガシー MAC でも、レジスタ設定を使って Energy Efficient モードを有効にできます。DP83825I はアンマネージド・リピータ・モードで動作できます。このモードでは、DP83825I はレジスタ設定なしでリピータとして動作します。DP83825I は、開発とデバッグを簡単にするため、内蔵ケーブル診断ツール、組み込み自己テスト、ループバック機能を備えています。