JAJSF37D May 2014 – March 2018 DRV2605L
PRODUCTION DATA.
DRV2605Lデバイスは低電圧の触覚ドライバで、触覚効果ライブラリが含まれ、クローズド・ループ・アクチュエータ制御システムにより、ERMおよびLRAで高品質の触覚フィードバックを行います。このスキーマにより、アクチュエータの加速一貫性、開始時間、ブレーキ時間の性能が向上し、共有のI2C互換バスまたはPWM入力信号でアクセス可能になります。
DRV2605Lデバイスには、Immersion製のTouchSense 2200のライセンス版が搭載されています。このソフトウェアには100を超えるライセンスされたエフェクト(ERMライブラリ6つ、LRAライブラリ1つ)と、オーディオから振動への変換機能が含まれているため、触覚波形を設計する必要がなくなります。
さらに、リアルタイム・プレイバック・モードではホスト・プロセッサがライブラリ・プレイバック・エンジンをバイパスして、I2C経由でホストから直接波形を再生できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ (最大) |
---|---|---|
DRV2605L | DSBGA (9) | 1.50mm×1.50mm |
DRV2605L | VSSOP (10) | 3.00mm×3.00mm |