JAJSC00L March 2014 – February 2023 DRV5013
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オープン・ドレイン出力 (OUT) | ||||||
td | 出力の遅延時間 | 「B = BRP - 10mT」から「BOP + 10mT」まで 1µs で変化 | 13 | 25 | μs | |
tr | 出力の立ち上がり時間 (10% から 90% へ) | R1 = 1kΩ、CO = 50pF、VCC = 3.3V | 200 | ns | ||
tf | 出力の立ち下がり時間 (90% から 10% へ) | R1 = 1kΩ、CO = 50pF、VCC = 3.3V | 31 | ns |