JAJSC00L March 2014 – February 2023 DRV5013
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 (1) | |
---|---|---|---|---|---|---|
ƒBW | 帯域幅 (2) | 20 | 30 | kHz | ||
DRV5013FA:±1.3mT | ||||||
BOP | 動作点。図 7-2 を参照 | TA = -40℃~TA,MAX (1) | -0.6 | 1.3 | 3.4 | mT |
BRP | 解放点。図 7-2 を参照 | -3.4 | -1.3 | 0.6 | mT | |
Bhys | ヒステリシス、Bhys = (BOP - BRP) | 1.2 | 2.6 | mT | ||
BO | 磁気オフセット、BO = (BOP + BRP) / 2 | -1.5 | 0 | 1.5 | mT | |
DRV5013AD:±2.7mT | ||||||
BOP | 動作点。図 7-2 を参照 | TA = -40℃~TA,MAX (1) | 1 | 2.7 | 5 | mT |
BRP | 解放点。図 7-2 を参照 | -5 | -2.7 | -1 | mT | |
Bhys | ヒステリシス、Bhys = (BOP - BRP) | 5.4 | mT | |||
BO | 磁気オフセット、BO = (BOP + BRP) / 2 | -1.5 | 0 | 1.5 | mT | |
DRV5013AG:±6mT | ||||||
BOP | 動作点。図 7-2 を参照 | TA = -40℃~TA,MAX (1) | 3 | 6 | 9 | mT |
BRP | 解放点。図 7-2 を参照 | -9 | -6 | -3 | mT | |
Bhys | ヒステリシス、Bhys = (BOP - BRP) | 12 | mT | |||
BO | 磁気オフセット、BO = (BOP + BRP) / 2 | -1.5 | 0 | 1.5 | mT | |
DRV5013BC:±12mT | ||||||
BOP | 動作点。図 7-2 を参照 | TA = -40℃~TA,MAX (1) | 6 | 12 | 18 | mT |
BRP | 解放点。図 7-2 を参照 | -18 | -12 | -6 | mT | |
Bhys | ヒステリシス、Bhys = (BOP - BRP) | 24 | mT | |||
BO | 磁気オフセット、BO = (BOP + BRP) / 2 | -1.5 | 0 | 1.5 | mT |