JAJSHB9D April 2020 – April 2021 DRV8889-Q1
PRODUCTION DATA
表 7-12 に、機能モードのまとめを示します。
条件 | 構成 | H ブリッジ | DVDD レギュレータ | チャージ・ポンプ | インデクサ | ロジック | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
スリープ・モード | 4.5V < VM < 45V | nSLEEP ピン = 0 | ディセーブル | ディセーブル | ディセーブル | ディセーブル | ディセーブル |
動作 | 4.5V < VM < 45V | nSLEEP ピン = 1 DRVOFF ピン = 0 |
動作 | 動作 | 動作 | 動作 | 動作 |
ディセーブル | 4.5 V< VM < 45V | nSLEEP ピン = 1 DRVOFF ピン = 1 |
ディセーブル | 動作 | 動作 | 動作 | 動作 |
表 7-13 に、各種機能モードでの診断範囲のまとめを示します。
条件 | UVLO | CPUV | OCP | OL | OTSD | OTW/UTW |
---|---|---|---|---|---|---|
スリープ・モード | ディセーブル | ディセーブル | ディセーブル | ディセーブル | ディセーブル | ディセーブル |
動作、モータは動作中 | イネーブル | イネーブル | イネーブル | イネーブル | イネーブル | イネーブル |
動作、モータは固定位置に保持 | イネーブル | イネーブル | イネーブル | イネーブル | イネーブル | イネーブル |
ディセーブル | イネーブル | イネーブル | ディセーブル | ディセーブル | イネーブル | イネーブル |