JAJSI41B February 2017 – October 2019 DS250DF210
PRODUCTION DATA.
DS250DF210デバイスは2チャネル、マルチレートのリタイマで、信号コンディショニング機能が内蔵されています。長距離で損失が大きく、クロストークを受ける高速なシリアル・リンクの到達距離と堅牢性を拡張し、ビット・エラー・レート(BER)を10-15以下に抑えるために使用されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
DS250DF210 | ABM (101) | 6.00mm×6.00mm |