JAJSKE6 November 2020 INA281-Q1
PRODUCTION DATA
INA281-Q1 は、標準的なソレノイド・アプリケーションの電流を測定するように設計されています。INA281-Q1 は、ハーフブリッジの出力に配置された 50mΩ シャントの電流を測定します。INA281-Q1 はシャント抵抗の両端で差動電圧を測定し、50 V/V のゲインで信号が内部で増幅されます。INA281-Q1 の出力は、MCU の A/D コンバータ (ADC) に接続され、電流の測定値をデジタル化します。
ソレノイド負荷は誘導性が高く、障害が発生しやすい傾向があります。ソレノイドは多くの場合、位置制御、高精度の液体制御、および液体レギュレーションに使用されます。ソレノイドのリアルタイム電流を継続的に測定すると、システムの制御ループの故障につながる可能性があるソレノイドの故障を事前に予測できます。ハイサイド電流を測定すると、ソレノイドや FET にグランド障害が発生しているかどうかも示されます。これらの部品はアプリケーション内で損傷する可能性がある部分です。INA281-Q1 は帯域幅とスルーレートが高いため、高速な過電流状態を検出して、グランド短絡障害によるソレノイドの損傷を防止するために使用できます。