JAJSKE6 November 2020 INA281-Q1
PRODUCTION DATA
最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|
電源電圧 (VS) | –0.3 | 22 | V | |
アナログ入力、VIN+、VIN- (2) | 差動 (VIN+) – (VIN–)、INA281A5-Q1、INA281B5-Q1 | -6 | 6 | V |
差動 (VIN+) – (VIN–)、その他すべて | -12 | 12 | ||
同相 | -20 | 120 | ||
出力 | GND - 0.3 | VS + 0.3 | V | |
TA | 動作温度 | -55 | 150 | ℃ |
TJ | 接合部温度 | 150 | ℃ | |
Tstg | 保管温度 | -65 | 150 | ℃ |