JAJSCX1H
march 2016 – march 2023
ISO7740
,
ISO7741
,
ISO7742
PRODUCTION DATA
1
1
特長
2
アプリケーション
3
概要
4
改訂履歴
5
概要 (続き)
6
ピン構成および機能
7
仕様
7.1
絶対最大定格
7.2
ESD 定格
7.3
推奨動作条件
7.4
熱に関する情報
7.5
電力定格
7.6
絶縁仕様
7.7
安全関連認証
7.8
安全限界値
7.9
電気的特性—5V 電源
7.10
電源電流特性—5V 電源
7.11
電気的特性—3.3V 電源
7.12
電源電流特性—3.3V 電源
7.13
電気的特性—2.5V 電源
7.14
電源電流特性—2.5V 電源
7.15
スイッチング特性—5V 電源
7.16
スイッチング特性—3.3V 電源
7.17
スイッチング特性—2.5V 電源
7.18
絶縁特性曲線
7.19
代表的特性
8
パラメータ測定情報
9
詳細説明
9.1
概要
9.2
機能ブロック図
9.3
機能説明
9.3.1
電磁両立性 (EMC) に関する検討事項
9.4
デバイスの機能モード
9.4.1
デバイス I/O 回路図
10
アプリケーションと実装
10.1
アプリケーション情報
10.2
代表的なアプリケーション
10.2.1
設計要件
10.2.2
詳細な設計手順
10.2.3
アプリケーション曲線
10.2.3.1
絶縁寿命
11
電源に関する推奨事項
12
レイアウト
12.1
レイアウトのガイドライン
12.1.1
PCB 材料
12.2
レイアウト例
13
デバイスおよびドキュメントのサポート
13.1
ドキュメントのサポート
13.1.1
関連資料
13.2
ドキュメントの更新通知を受け取る方法
13.3
コミュニティ・リソース
13.4
商標
14
メカニカル、パッケージ、および注文情報
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
DW|16
MSOI003I
DBQ|16
MSOI004H
サーマルパッド・メカニカル・データ
DW|16
QFND505A
発注情報
jajscx1h_oa
jajscx1h_pm
1
特長
100Mbps のデータ・レート
堅牢な絶縁バリア:
1500V
RMS
の動作電圧で 100 年を超える予測寿命
最高
5000V
RMS
の絶縁定格
最高 12.8kV のサージ耐量
CMTI:±100kV/μs (標準値)
広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
2.25V/5.5V レベル変換
デフォルト出力
HIGH
(
ISO774
x
) と
LOW
(
ISO774
x
F
) のオプション
広い温度範囲:–55℃~125℃
低消費電力:チャネルあたり 1.5mA (標準値、1Mbps)
小さい伝搬遅延時間:10.7ns (標準値、電源電圧 5V 時)
堅牢な電磁両立性 (EMC)
システム・レベルの ESD、EFT、サージ耐性
絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
低い放射
ワイド SOIC
(DW-16)
、QSOP (DBQ-16)
のパッケージ
・オプション
車載用バージョンを利用可能:
ISO774x-Q1
安全関連認証:
DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
UL 1577 部品認定プログラム
IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1、GB 4943.1 認証