JAJSCX1H march 2016 – march 2023 ISO7740 , ISO7741 , ISO7742
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VOH | HIGH レベル出力電圧 | IOH = -1mA、図 8-1 を参照 | VCCO - 0.2 (1) | 2.45 | V | |
VOL | LOW レベル出力電圧 | IOL = 1mA、図 8-1 を参照 | 0.05 | 0.2 | V | |
VIT+(IN) | 立ち上がり入力のスイッチング・スレッショルド | 0.6 × VCCI | 0.7 × VCCI | V | ||
VIT-(IN) | 立ち下がり入力のスイッチング・スレッショルド | 0.3 × VCCI | 0.4 × VCCI | V | ||
VI(HYS) | 入力スレッショルド電圧のヒステリシス | 0.1 × VCCI | 0.2 × VCCI | V | ||
IIH | HIGH レベル入力電流 | INx または ENx で VIH = VCCI (1) | 10 | μA | ||
IIL | LOW レベル入力電流 | INx または ENx で VIL = 0V | -10 | μA | ||
CMTI | 同相過渡耐性 | VI = VCCI または 0V、VCM = 1200V、図 8-4 を参照 | 85 | 100 | kV/μs |