4 改訂履歴
Changes from Revision G (February 2020) to Revision H (March 2023)
- ドキュメント全体を通して規格名称を「DIN V VDE V 0884-11:2017-01」から「DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)」に変更Go
- 「CSA、CQC、TUV 認証」を「IEC 61010-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1、GB 4943.1 認証」に変更Go
- ドキュメント全体を通して、すべての規格名称から規格リビジョンおよび年への参照を削除Go
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠して最大インパルス電圧 (VIMP) 仕様を追加 Go
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠して最大サージ絶縁電圧 (VIOSM) 仕様のテスト条件と値を変更 Go
- 見掛けの放電電荷 (qPD) のメソッド b のテスト条件を明確化 Go
- ドキュメント全体を通して、IEC/EN/CSA 60950-1 規格への参照を削除 Go
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠して、動作電圧の寿命マージンを 87.5% から 50% に変更、必要な最小絶縁寿命を 37.5 年から 30 年に変更、TDDB による絶縁寿命を 135 年から 169 年に変更Go
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠して 図 10-7 を変更Go
Changes from Revision F (May 2019) to Revision G (February 2020)
- 基本絶縁のみを必要とするアプリケーション向けに、ISO7741B デバイスをデータシートに追加Go
- CSA 、CQC、TUV セクション 1 の各項目を1つの項目に結合Go
-
セクション 1 の「すべての認証が完了」の箇条書き項目を削除 Go
Changes from Revision E (January 2018) to Revision F (May 2019)
- ドキュメント全体を通して編集上および体裁上の変更Go
-
セクション 1 で、次のように変更:「絶縁バリアの寿命:40 年超」から 「1500VRMS の動作電圧で 100 年を超える予測寿命」へGo
-
セクション 1 に「最大 5000VRMS の絶縁定格」を追加Go
-
セクション 1 に「最大 12.8kV のサージ耐量」を追加 Go
-
セクション 1 に「絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護」を追加Go
-
セクション 1 に「車載用バージョンを利用可能:ISO774x-Q1」を追加Go
-
セクション 1 で、次のように変更:「DBQ-16 パッケージ・デバイスの CQC 承認を除き、すべての認証が完了」から「すべての認証が完了」へGo
-
図 3-1 を、単一の絶縁コンデンサの代わりに、チャネルごとに直列の 2 つの絶縁コンデンサを示すよう更新Go
-
図 7-12 で、VCC 2.5V および VCC 3.3V のグラフの色を入れ換えGo
-
セクション 10.2.3 セクションの下に セクション 10.2.3.1 サブセクションを追加Go
-
『産業用システムでESD、EFT、サージの耐性を改善する目的で絶縁を使用する方法』アプリケーション・レポートを「セクション 13.1」セクションに追加Go
Changes from Revision D (May 2017) to Revision E (January 2018)
- ドキュメント全体を通して DIN 認証書番号と認証ステータスを変更Go
- DBQ パッケージの絶縁定格を 2500VRMS から 3000VRMS に変更Go
- 「電源低電圧スレッショルドと周囲温度との関係」のグラフの凡例で、VCC1 立ち下がりのラベルと VCC2 立ち上がりのラベルを入れ換えGo
Changes from Revision C (December 2016) to Revision D (May 2017)
- 安全関連認証の表を更新。Go
- すべての電気的特性 の表で CMTI の最小値を 40 から 85 に変更Go
Changes from Revision B (October 2016) to Revision C (December 2016)
- 「規制情報」表を「安全関連認証」に変更し、「認証予定」から「認証」に更新Go
Changes from Revision A (June 2016) to Revision B (October 2016)
- 「特長」を次のように変更: 「高 CMTI:±75kV/μs (標準値)」を「高 CMTI:100kV/μs (標準値)」へGo
- 「特長」を次のように変更: 「すべての認証は計画中」から「DW パッケージに対してVDE、UL、TUV 認証済み、他のすべての認証は計画中」へGo
- 「電源低電圧スレッショルドと周囲温度との関係」のグラフの凡例で、VCC1 立ち下がりのラベルと VCC2 立ち上がりのラベルを入れ換えGo
-
図 8-3 に注 B を追加 Go
-
セクション 10.2.1 の段落を変更Go
- 「
セクション 11
」セクションを更新Go
Changes from Revision * (March 2016) to Revision A (June 2016)