JAJSB93J January   2000  – March 2022 LM158-N , LM258-N , LM2904-N , LM358-N
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
    5. 6.5 Electrical Characteristics: LM158A, LM358A, LM158, LM258
    6. 6.6 Electrical Characteristics: LM358, LM2904
    7. 6.7 Typical Characteristics
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
    2. 8.2 Typical Applications
      1. 8.2.1 Noninverting DC Gain
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.1.3 Application Curve
      2. 8.2.2 System Examples
        1. 8.2.2.1 Typical Single-Supply Applications
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11Device and Documentation Support
    1. 11.1 Receiving Notification of Documentation Updates
    2. 11.2 サポート・リソース
    3. 11.3 Trademarks
    4. 11.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 11.5 Glossary
  12. 12Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

LM158 シリーズは、2 つの独立した高ゲインの内部周波数補償付きオペアンプで構成され、広い電圧範囲にわたって単一電源で動作するように特に設計されています。分割電源からも動作でき、低消費電力で、電源からの消費電流は電源電圧の大きさに依存しません。

応用分野として、トランスデューサ・アンプ、DC ゲイン・ブロック、各種の従来型オペアンプ回路があり、これらを単一電源システムで、より簡単に実装できます。たとえば、LM158 シリーズは、デジタル・システムで使用される標準の 3.3V 電源電圧で直接動作し、追加の ±15V 電源の必要なしに、必要なインターフェイス電子回路を簡単に提供できます。

LM358 と LM2904 は TI の DSBGA パッケージ技術を使用したチップ・サイズ・パッケージ (8 バンプ DSBGA) で供給されます。

製品情報
部品番号(1)パッケージ本体サイズ (公称)
LM158-NTO-CAN (8)9.08mm × 9.09mm
CDIP (8)10.16mm × 6.502mm
LM258-NTO-CAN (8)9.08mm × 9.09mm
LM2904-NDSBGA (8)1.31mm × 1.31mm
SOIC (8)4.90mm × 3.91mm
PDIP (8)9.81mm × 6.35mm
LM358-NTO-CAN (8)9.08mm × 9.09mm
DSBGA (8)1.31mm × 1.31mm
SOIC (8)4.90mm × 3.91mm
PDIP (8)9.81mm × 6.35mm
利用可能なパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。
GUID-148BC842-952D-487F-A280-331E57394F2C-low.png電圧制御発振器 (VCO)