JAJSNL5A October 2022 – November 2022 LMK04832-SEP
PRODUCTION DATA
LMK04832-SEP は、JEDEC JESD204B/C をサポートする宇宙アプリケーション向け高性能クロック・コンディショナです。
PLL2 からの 14 のクロック出力を構成して、7 つの JESD204B/C コンバータ、あるいはデバイス・クロックおよび SYSREF クロックを使用するその他のロジック・デバイスを駆動できます。DC および AC 結合により SYSREF を生成することが可能です。JESD204B/C アプリケーションに限らず、従来のクロッキング・システム向けに 14 の出力をそれぞれ高性能出力として個別に構成できます。
このデバイスは、SYSREF の生成またはリクロッキングの有無にかかわらず、デュアル PLL、シングル PLL、またはクロック分配モードで動作するように構成できます。PLL2 は内蔵 VCO でも外付け VCO でも動作します。
高性能である上に、電力と性能のトレードオフ調整、デュアル VCO、動的デジタル遅延、ホールドオーバーなどの機能を備えているため、柔軟性の高い高性能クロック・ツリーを実現できます。
部品番号 | グレード | パッケージ (1) |
---|---|---|
LMK04832MPAPSEP | V62P22612-01XE 30 krad | 64 ピンPAP0064E10 × 10mm |
LMK0483PAP/EM | エンジニアリング・サンプル(2) |