JAJSOI8H November   2009  – May 2022 LMP8645 , LMP8645HV
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
    5. 6.5 2.7-V Electrical Characteristics
    6. 6.6 5-V Electrical Characteristics
    7. 6.7 12-V Electrical Characteristics
    8. 6.8 Typical Characteristics
  7. Detailed Description
    1. 7.1 Overview
      1. 7.1.1 Theory of Operation
    2. 7.2 Functional Block Diagram
    3. 7.3 Feature Description
      1. 7.3.1 Driving ADC
      2. 7.3.2 Applying Input Voltage With No Supply Voltage
    4. 7.4 Device Functional Modes
      1. 7.4.1 Selection of the Gain Resistor
      2. 7.4.2 Gain Range Limitations
        1. 7.4.2.1 Range 1: VCM is –2 V to 1.8 V
        2. 7.4.2.2 Range 2: VCM is 1.8 V to VS
        3. 7.4.2.3 Range 3: VCM is greater than VS
      3. 7.4.3 Selection of Sense Resistor
        1. 7.4.3.1 Resistor Power Rating and Thermal Issues
        2. 7.4.3.2 Using PCB Trace as a Sense Resistor
      4. 7.4.4 Sense Line Inputs
        1. 7.4.4.1 Effects of Series Resistance on Sense Lines
  8. Application and Implementation
    1. 8.1 Application Information
    2. 8.2 Typical Applications
      1. 8.2.1 Typical Current Monitor Application
        1. 8.2.1.1 Design Requirements
        2. 8.2.1.2 Detailed Design Procedure
        3. 8.2.1.3 Application Curves
      2. 8.2.2 High Brightness LED Driver
  9. Power Supply Recommendations
  10. 10Layout
    1. 10.1 Layout Guidelines
    2. 10.2 Layout Example
  11. 11Device and Documentation Support
    1. 11.1 Device Support
      1. 11.1.1 Development Support
    2. 11.2 Documentation Support
      1. 11.2.1 Related Documentation
    3. 11.3 Receiving Notification of Documentation Updates
    4. 11.4 サポート・リソース
    5. 11.5 Trademarks
    6. 11.6 Electrostatic Discharge Caution
    7. 11.7 Glossary
  12. 12Mechanical, Packaging, and Orderable Information

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

LMP8645 および LMP8645HV デバイスは、高精度の電流検出アンプで、高い入力同相電圧が存在する検出抵抗の両端間に小さな差動電圧を検出します。

LMP8645 は 2.7V~12V の電源電圧範囲で動作し、-2V~42V の同相電圧範囲の入力信号を受け付けます。 LMP845HV は、-2V~76V の同相電圧範囲の入力信号を受け付けます。 LMP8645 と LMP845HV は、電源電流と高い同相電圧が決定要因であるアプリケーション向けの可変ゲインを備えています。ゲインは単一の抵抗で設定されるため、高いレベルの柔軟性に加え、ゲイン設定抵抗を含めて 2% (最大値) の低い精度も実現します。出力はバッファされており、低出力インピーダンスを実現します。このハイサイド電流センス・アンプは、DC またはバッテリ駆動システムの電流センシングおよび監視に理想的であり、全温度範囲にわたって AC および DC の仕様が非常に優れ、電流センス・ループの誤差を最小限に抑えます。LMP8645 は産業、車載、コンシューマ機器に最適な選択肢で、SOT-6 パッケージで供給されます。

製品情報(1)
部品番号パッケージ本体サイズ (公称)
LMP8645SOT (6)1.60mm×2.90mm
LMP8645HV
利用可能なパッケージについては、このデータシートの末尾にある注文情報を参照してください。
GUID-C75977E3-5EC8-4696-A6B0-BC4E6DACC008-low.gif代表的なアプリケーション