JAJSJ00Y august   1999  – august 2023 LMV321 , LMV324 , LMV358

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 説明
  5. 改訂履歴
  6. ピン構成および機能
  7. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報:LMV321
    5. 6.5 熱に関する情報:LMV324
    6. 6.6 熱に関する情報:LMV358
    7. 6.7 電気的特性:VCC+ = 2.7V
    8. 6.8 電気的特性:VCC+ = 5V
    9. 6.9 代表的特性
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 動作電圧
      2. 7.3.2 ユニティ・ゲイン帯域幅
      3. 7.3.3 スルーレート
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 代表的なアプリケーション
      1. 8.1.1 設計要件
      2. 8.1.2 詳細な設計手順
        1. 8.1.2.1 アンプの選択
        2. 8.1.2.2 パッシブ部品の選択
      3. 8.1.3 アプリケーション曲線
    2. 8.2 電源に関する推奨事項
    3. 8.3 レイアウト
      1. 8.3.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.3.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    2. 9.2 サポート・リソース
    3. 9.3 商標
    4. 9.4 静電気放電に関する注意事項
    5. 9.5 用語集
  11. 10メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|14
  • PW|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

説明

性能が強化されたアップグレード版については、LMV321A、LMV358A、LMV324A を参照してください。

LMV321、LMV358、LMV324 デバイスはシングル、デュアル、クワッドの低電圧 (2.7V~5.5V) オペアンプで、レール・ツー・レールの出力スイングが可能です。これらのデバイスは、低電圧動作、省スペース、低コストが必要なアプリケーション向けの、最もコスト効率の優れたソリューションです。これらのアンプは低電圧 (2.7V~5V) で動作するように特別に設計されており、5V~30V で動作する LM358 および LM324 デバイスを満たすかそれを上回る性能仕様を実現しています。パッケージ・サイズは DBV (SOT-23) パッケージの半分まで低減され、これらのデバイスは、さまざまなアプリケーションで使用できます。

製品情報
部品番号 チャネル数 パッケージ (1) パッケージ・サイズ (2)
LMV321 シングル DBV (SOT-23、5) 2.90mm × 2.80mm
DCK (SC-70、5) 2.00mm × 2.10mm
LMV358 デュアル D (SOIC、8) 4.90mm × 6.00mm
DDU (VSSOP、8) 2.00mm × 3.10mm
DGK (VSSOP、8) 3.00mm × 4.90mm
PW (TSSOP、8) 3.00mm × 6.40mm
LMV324 クワッド D (SOIC、14) 8.65mm × 6.00mm
PW (TSSOP、14) 5.00mm × 6.40mm
利用可能なすべてのパッケージについては、データシートの末尾にある注文情報を参照してください。
パッケージ・サイズ (長さ×幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
GUID-C548CDA0-1C22-4043-BB93-3F3ED90378B9-low.gif概略回路図