JAJSEA8H december 2017 – april 2023 LMV321A , LMV324A , LMV358A
PRODUCTION DATA
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
オフセット電圧 | ||||||
VOS | 入力オフセット電圧 | Vs = 5V | ±1 | ±4 | mV | |
Vs = 5V、TA = -40℃~125℃ | ±5 | |||||
dVOS/dT | VOS と温度との関係 | TA = -40℃~125℃ | ±1 | μV/℃ | ||
PSRR | 電源除去比 | VS = 2.7V~5.5V、VCM = (V-) | 78 | 100 | dB | |
入力電圧範囲 | ||||||
VCM | 同相 電圧範囲 | 位相反転なし、レール・ツー・レール入力 | (V-) - 0.1 | (V+) - 1 | V | |
CMRR | 同相 除去比 | VS = 2.5V、(V-) - 0.1V < VCM < (V+) - 1.4V TA = -40℃~125℃ | 86 | dB | ||
VS = 5.5 V、(V-) - 0.1V < VCM < (V+) - 1.4V TA = -40℃~125℃ | 95 | |||||
VS = 5.5V、(V-) - 0.1V < VCM < (V+) + 0.1V、 TA = -40℃~125℃ | 63 | 77 | ||||
VS = 2.5V、(V-) - 0.1V < VCM < (V+) + 0.1V、 TA = -40℃~125℃ | 68 | |||||
入力バイアス電流 | ||||||
IB | 入力バイアス電流 | Vs = 5V | ±10 | pA | ||
IOS | 入力オフセット電流 | ±3 | pA | |||
ノイズ | ||||||
En | 入力電圧ノイズ (ピーク・ツー・ピーク) | ƒ = 0.1Hz~10Hz、Vs = 5V | 5.1 | µVPP | ||
en | 入力電圧ノイズ密度 | ƒ = 1kHz、Vs = 5V | 33 | nV/√Hz | ||
ƒ = 10kHz、Vs = 5V | 30 | |||||
in | 入力電流ノイズ密度 | ƒ = 1kHz、Vs = 5V | 25 | fA/√Hz | ||
入力容量 | ||||||
CID | 差動 | 1.5 | pF | |||
CIC | 同相 | 5 | pF | |||
開ループ・ゲイン | ||||||
AOL | 開ループ電圧ゲイン | VS = 5.5V、(V-) + 0.05V < VO < (V+) - 0.05V、RL = 10kΩ | 100 | 115 | dB | |
VS = 2.5V、(V-) + 0.04V < VO < (V+) - 0.04V、RL = 10kΩ | 98 | |||||
VS = 2.5V、(V-) + 0.1V < VO < (V+) - 0.1V、RL = 2kΩ | 112 | |||||
VS = 5.5V、(V-) + 0.15V < VO < (V+) - 0.15V、RL = 2kΩ | 128 | |||||
周波数応答 | ||||||
GBW | ゲイン帯域幅積 | Vs = 5V | 1 | MHz | ||
φm | 位相マージン | VS = 5.5V、G = 1 | 76 | ° | ||
SR | スルーレート | Vs = 5V | 1.7 | V/μs | ||
tS | セトリング・タイム | 0.1% まで、VS = 5V、2V ステップ、G = +1、CL = 100pF | 3 | μs | ||
0.01% まで、VS = 5V、2V ステップ、G = +1、CL = 100pF | 4 | |||||
tor | 過負荷復帰時間 | VS = 5V、VIN × ゲイン > VS | 0.9 | μs | ||
THD+N | 全高調波歪 + ノイズ | VS = 5.5V、VCM = 2.5V、VO = 1VRMS、G = +1、f = 1kHz、 80kHz の測定帯域幅 | 0.005% | |||
出力 | ||||||
VO | 電源レールからの 電圧出力スイング | VS = 5.5V、RL = 10kΩ | 20 | 50 | mV | |
VS = 5.5V、RL = 2kΩ | 40 | 75 | ||||
ISC | 短絡電流 | Vs = 5.5V | ±40 | mA | ||
ZO | 開ループ出力インピーダンス | Vs = 5V、f = 1MHz | 1200 | Ω | ||
電源 | ||||||
VS | 規定電圧範囲 | 2.5 (±1.25) | 5.5 (±2.75) | V | ||
IQ | 静止電流 (アンプあたり) | IO = 0mA、VS = 5.5V | 70 | 125 | μA | |
IO = 0mA、VS = 5.5V、TA = -40℃~125℃ | 150 | |||||
パワーオン時間 | VS = 0V~5V から IQ レベルの 90% まで | 50 | μs |