JAJSEA8H december 2017 – april 2023 LMV321A , LMV324A , LMV358A
PRODUCTION DATA
LMV3xxA ファミリの入力同相電圧範囲は、負の電源レールを 100mV 上回り、2.5V~5.5V の電源電圧範囲全体にわたって正のレールを 1V 下回る範囲まで拡張されています。この性能は、「機能ブロック図」に示すように、P チャネル差動ペアを使用することで達成されます。さらに、前世代のオペアンプでよく見られる位相反転の問題を解消するために、相補型 N チャネル差動ペアが並列に組み込まれています。ただし、N チャネルのペアは動作に最適化されていません。オペアンプが「電気的特性」表に記載されている仕様に適合するよう、入力に印加される電圧を VCC - 1V 未満に制限することをお勧めします。