JAJSF83E June 2013 – February 2020 LMZ31707
PRODUCTION DATA.
LMZ31707 SIMPLE SWITCHER®パワー・モジュールは、7A の DC/DC コンバータをパワー MOSFET、シールド付きインダクタ、およびパッシブ部品とともに薄型の QFN パッケージに実装した、使いやすい集積電源ソリューションです。外付け部品は3個しか使用せず、ループ補償や磁気部品の選択プロセスも不要になります。
10mm × 10mm × 4.3mm の QFN パッケージは、プリント基板に簡単にハンダ付けでき、コンパクトなポイント・オブ・ロード (POL) 設計が可能です。13.3℃/Wの熱インピーダンスにより、95%を超える効率と優れた消費電力特性を実現します。LMZ31707は、ディスクリートPOL設計と同等の柔軟性および機能セットを備え、幅広い範囲のICやシステムへの電力供給に理想的です。先進のパッケージング技術により、標準のQFN実装/試験手法に対応した堅牢で信頼性の高い電源ソリューションが得られます。