JAJSOP9A November 2023 – November 2023 LP5810
PRODUCTION DATA
LP5810 は、内蔵の昇圧コンバータをバイパスして、2.7V~5.5V の電圧範囲で VOUT から電力を供給することによっても正常に動作できます。直接駆動モードまたは混在駆動モードでは、2.7V~5.5V の電圧範囲の外部 LED 電源に対応しており、直接駆動構成で LED に電力を供給できます。