JAJSOP9A November 2023 – November 2023 LP5810
PRODUCTION DATA
ピン | タイプ(1) | 説明 | ||
---|---|---|---|---|
名称 | YBH | DSD | ||
OUT0 | A1 | 8 | O | 電流シンク 0。このピンを使用しない場合、フローティングにするか、GND に接続できます。 |
GND | A2 | サーマル・パッド | G | グランド。このピンは、グランド プレーンに接続する必要があります。 |
VCC | A3 | 1 | P | デバイスの電源。 |
OUT1 | B1 | 7 | O | 電流シンク 1。このピンを使用しない場合、フローティングにするか、GND に接続できます。 |
SYNC | B2 | 2 | I/O | 複数デバイス間で同期するクロック。このピンを使用しない場合、グランドに接続すると消費電力を節約できます。 |
SCL | B3 | 3 | I | I2C シリアル インターフェイス クロック入力 |
OUT2 | C1 | 6 | O | 電流シンク 2。このピンを使用しない場合、フローティングにするか、GND に接続できます。 |
OUT3 | C2 | 5 | O | 電流シンク 3。このピンを使用しない場合、フローティングにするか、GND に接続できます。 |
SDA | C3 | 4 | I/O | I2C シリアル インターフェイス データ入出力。 |