JAJSSU8A October 2023 – January 2024 MSPM0G3107-Q1
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
fSYSOSC | 出荷時に調整された SYSOSC 周波数 | SYSOSCCFG.FREQ=00 (ベース) | 32 | MHz | ||
SYSOSCCFG.FREQ=01 | 4 | |||||
ユーザー調整された SYSOSC 周波数 | SYSOSCCFG.FREQ=10、SYSOSCTRIMUSER.FREQ=10 | 24 | ||||
SYSOSCCFG.FREQ=10、SYSOSCTRIMUSER.FREQ=01 | 16 | |||||
fSYSOSC | 周波数補正ループ (FCL) がイネーブルで、理想的な ROSC 抵抗を想定した場合の SYSOSC 周波数精度 (1) (2) | SETUSEFCL=1、Ta = 25℃ | -0.41 | 0.58 | % | |
SETUSEFCL=1、-40℃ ≦ Ta ≦ 85℃ | -0.80 | 0.93 | ||||
SETUSEFCL=1、-40℃ ≦ Ta ≦ 105℃ | -0.80 | 1.09 | ||||
SETUSEFCL=1、-40℃ ≦ Ta ≦ 125℃ | -0.80 | 1.30 | ||||
fSYSOSC | 周波数補正ループ (FCL) がイネーブルのときの SYSOSC 精度、ROSC 抵抗を ROSC ピンに配置、出荷時にトリムされた周波数用 (1) | SETUSEFCL=1、Ta = 25℃、±0.1% ±25ppm ROSC | -0.5 | 0.7 | % | |
SETUSEFCL=1、-40℃ ≦ Ta ≦ 85℃、±0.1% ±25ppm ROSC | -1.1 | 1.2 | ||||
SETUSEFCL=1、-40℃ ≦ Ta ≦ 105℃、±0.1% ±25ppm ROSC | -1.1 | 1.4 | ||||
SETUSEFCL=1、-40℃ ≦ Ta ≦ 125℃、±0.1% ±25ppm ROSC | -1.1 | 1.7 | ||||
fSYSOSC | 内部 ROSC 抵抗使用、周波数補正ループ (FCL) イネーブル時の SYSOSC 周波数精度 (4) | SETUSEFCL=1、-40℃ ≦ Ta ≦ 125℃ | -1.4 | 1.8 | % | |
fSYSOSC | 周波数補正ループ (FCL) がディセーブルのときの SYSOSC 精度、32MHz | SETUSEFCL=0、SYSOSCCFG.FREQ=00、-40℃ ≦ Ta ≦ 125℃ | -2.6 | 1.8 | % | |
fSYSOSC | 出荷時に調整された周波数 4MHz の場合、周波数補正ループ (FCL) がディセーブルのときの SYSOSC 精度 | SETUSEFCL=0、SYSOSCCFG.FREQ=01、-40℃ ≦ Ta ≦ 125℃ | -2.7 | 2.3 | ||
fSYSOSC | ROSC ピンと VSS の間の外付け抵抗 (1) | SETUSEFCL=1 | 100 | kΩ | ||
fSYSOSC | 目標精度に達するまでのセトリング タイム (3) | SETUSEFCL=1、±0.1% 25ppm の ROSC (1) | 30 | μs | ||
fSYSOSC | tsettle の間の fSYSOSC の追加アンダーシュート精度(3) | SETUSEFCL=1、±0.1% 25ppm の ROSC (1) | -11 | % |