JAJSSU8A October 2023 – January 2024 MSPM0G3107-Q1
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
TRNGCLKF | TRNG 入力クロック周波数 | 9.5 | 10 | 25 | MHz | |
TRNGSTARTUP | TRNG 起動時間 | 520 | μs | |||
TRNGLAT32 | ランダムな 32 ビットを生成するためのレイテンシ | デシメーション比 = 4、TRNG クロック = 20MHz | 6.4 | µs | ||
TRNGLAT256 | ランダムな 256 ビットを生成するためのレイテンシ | デシメーション比 = 4、TRNG クロック = 20MHz | 51.2 | µs |