JAJSSU9A October 2023 – January 2024 MSPM0G3507-Q1
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | ULPCLK | -40℃ | 25℃ | 85℃ | 105℃ | 125℃ | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準値 | 最大値 | 標準値 | 最大値 | 標準値 | 最大値 | 標準値 | 最大値 | 標準値 | 最大値 | ||||
STOP モード | |||||||||||||
IDDSTOP0 | SYSOSC=32MHz、USE4MHZSTOP=0、DISABLESTOP=0 | 4MHz | 331 | 355 | 338 | 360 | 343 | 362 | 346 | 364 | 357 | 380 | μA |
IDDSTOP1 | SYSOSC=4MHz、USE4MHZSTOP=1、DISABLESTOP=0 | 174 | 196 | 179 | 198 | 185 | 203 | 188 | 206 | 198 | 219 | ||
IDDSTOP2 | SYSOSC オフ、DISABLESTOP=1、ULPCLK=LFCLK | 32kHz | 44 | 54 | 46 | 56 | 51 | 61 | 53 | 64 | 62 | 83 | |
STANDBY モード | |||||||||||||
IDDSTBY0 | LFCLK = LFXT、STORPCLKSTBY = 0、RTC イネーブル | 32kHz | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | 10 | 7 | 18 | 16 | 42 | μA |
IDDSTBY1 | LFCLK = LFOSC、STORPCLKSTBY = 1、RTC イネーブル | 1.4 | 3 | 1.5 | 4 | 3 | 10 | 6 | 17 | 13 | 40 | ||
LFCLK = LFXT、STORPCLKSTBY = 1、RTC イネーブル | 1.4 | 3 | 1.5 | 4 | 4 | 10 | 6 | 17 | 13 | 40 | |||
LFCLK = LFXT、STORPCLKSTBY = 1、GPIOA イネーブル | 1.4 | 3 | 1.5 | 4 | 4 | 10 | 6 | 17 | 13 | 40 |