JAJSSU9A October 2023 – January 2024 MSPM0G3507-Q1
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | テスト条件 | 最小値 | 標準値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
VO | 出力電圧範囲 | 無負荷、Vref = VDD、DATA = 0x0 | 20 | mV | ||
VO | 出力電圧範囲 | 無負荷、Vref = VDD、DATA = 0xFFF | VDD-0.05 | VDD-0.01 | VDD | V |
VO | 出力電圧範囲 | Rload = 3.3kΩ、Vref = VDD、 DATA = 0x0 | 0.13 | V | ||
VO | 出力電圧範囲 | Rload = 3.3kΩ、Vref = VDD、DATA = 0xFFF | VDD-0.13 | VDD-0.1 | VDD | V |
CL(DAC) | 負荷容量 | 100 | pF | |||
IL(DAC) | 負荷電流 | -1 | 1 | mA | ||
ROUT(DAC) | 出力抵抗 | Rload = 3.3kΩ、Vref = VDD | 1.2 | 10 | Ω |