JAJSHP2D December   2015  – August 2021 OPA191 , OPA2191 , OPA4191

PRODUCTION DATA  

  1. 特長
  2. アプリケーション
  3. 概要
  4. 改訂履歴
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 6.1 絶対最大定格
    2. 6.2 ESD 定格
    3. 6.3 推奨動作条件
    4. 6.4 熱に関する情報:OPA191
    5. 6.5 熱に関する情報:OPA2191
    6. 6.6 熱に関する情報:OPA4191
    7. 6.7 電気的特性:VS = ±4V~±18V (VS = 8V~36V)
    8. 6.8 電気的特性:VS = ±2.25V~±4V (VS = 4.5V~8V)
    9. 6.9 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
    1. 7.1 入力オフセット電圧ドリフト
  8. 詳細説明
    1. 8.1 概要
    2. 8.2 機能ブロック図
    3. 8.3 機能説明
      1. 8.3.1 入力保護回路
      2. 8.3.2 EMI 除去
      3. 8.3.3 位相反転の防止
      4. 8.3.4 過熱保護動作
      5. 8.3.5 容量性負荷および安定度
      6. 8.3.6 同相電圧範囲
      7. 8.3.7 電気的オーバーストレス
      8. 8.3.8 過負荷からの回復
    4. 8.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 9.1 アプリケーション情報
    2. 9.2 代表的なアプリケーション
      1. 9.2.1 ローサイド電流測定
        1. 9.2.1.1 設計要件
        2. 9.2.1.2 詳細な設計手順
        3. 9.2.1.3 アプリケーション曲線
      2. 9.2.2 16 ビット高精度多重化データ収集システム
        1. 9.2.2.1 設計要件
        2. 9.2.2.2 詳細な設計手順
      3. 9.2.3 スルーレート制限による入力保護
  10. 10電源に関する推奨事項
  11. 11レイアウト
    1. 11.1 レイアウトのガイドライン
    2. 11.2 レイアウト例
  12. 12デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 12.1 デバイスのサポート
      1. 12.1.1 開発サポート
        1. 12.1.1.1 TINA-TI™ シミュレーション・ソフトウェア (無償ダウンロード)
        2. 12.1.1.2 TI Precision Designs
    2. 12.2 ドキュメントのサポート
      1. 12.2.1 関連資料
    3. 12.3 Receiving Notification of Documentation Updates
    4. 12.4 サポート・リソース
    5. 12.5 商標
    6. 12.6 Electrostatic Discharge Caution
    7. 12.7 Glossary
  13. 13メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性:VS = ±2.25V~±4V (VS = 4.5V~8V)

TA = +25℃、VCM = VOUT = VS/2、RL = 10kΩ を VS/2 に接続 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 最小値 標準値 最大値 単位
オフセット電圧
VOS 入力オフセット電圧 VS = ±2.25V、
VCM = (V+) - 3V
±5 ±25 μV
TA = 0℃~85℃ ±8 ±75
TA = -40℃~+125℃ ±10 ±125
(V+) - 3.0V < VCM < (V+) - 1.5V 「代表的特性」を参照
VS = ±3V、
VCM = (V+) - 1.5V
±10 ±50
TA = 0℃~85℃ ±25 ±150
TA = -40℃~+125℃ ±50 ±250
OPA4191 (RUM、PW)、VS = ±3V、
VCM = (V+) - 1.5V
±10 ±50
TA = -40℃~+85℃ ±90 ±475
TA = -40℃~+125℃ ±150 ±740
dVOS/dT 入力オフセット電圧ドリフト VS = ±2.25V、VCM = (V+) - 3V、
D および PW パッケージのみ
TA = 0℃~85℃ ±0.1 ±0.8 μV/℃
TA = -40℃~+125℃ ±0.15 ±1.2 μV/℃
VS = ±2.25V、VCM = (V+) - 3V、RUM、DGK、DBV パッケージのみ TA = 0℃~85℃ ±0.1 ±0.9 μV/℃
TA = -40℃~+125℃ ±0.15 ±1.3
VS = ±2.25V、VCM = (V+) - 1.5V TA = -40℃~+125℃ ±0.5
PSRR 電源電圧変動除去比 TA = -40℃~+125℃、VCM = VS/2 - 0.75V ±1 µV/V
入力バイアス電流
IB 入力バイアス電流 ±5 ±20 pA
TA = -40℃~+125℃ ±9 nA
IOS 入力オフセット電流 ±2 ±20 pA
TA = -40℃~+125℃ ±2 nA
ノイズ
En 入力電圧ノイズ (V–) - 0.1V < VCM < (V+) - 3V f = 0.1Hz~10Hz 1.4 µVPP
(V+) - 1.5V < VCM < (V+) + 0.1V f = 0.1Hz~10Hz 7
en 入力電圧ノイズ密度 (V–) - 0.1V < VCM < (V+) - 3V f = 100Hz 18 nV/√Hz
f = 1kHz 15
(V+) - 1.5V < VCM < (V+) + 0.1V f = 100Hz 53
f = 1kHz 24
in 入力電流ノイズ密度 f = 1kHz 1.5 fA/√Hz
入力電圧
VCM 同相電圧範囲 (V–) - 0.1 (V+) + 0.1 V
CMRR 同相信号除去比 VS = ±2.25V、
(V–) - 0.1V < VCM < (V+) - 3V
96 110 dB
VS = ±2.25V、
(V–) < VCM < (V+) - 3V
TA = -40℃~+125℃ 90 104
VS = ±2.25V、
(V+) - 1.5V < VCM < (V+)
96 120
TA = -40℃~+125℃ 84 100
(V+) - 3V < VCM < (V+) - 1.5V 「代表的特性」を参照
入力インピーダンス
ZID 差動 100 || 1.6 MΩ || pF
ZIC 同相 1 || 6.4 1013Ω || pF
開ループ・ゲイン
AOL 開ループ電圧ゲイン VS = ±2.25V、
(V–) + 0.6V < VO < (V+) - 0.6V、
RL = 2kΩ
110 120 dB
TA = -40℃~+125℃ 100 114
VS = ±2.25V、
(V–) + 0.3V < VO < (V+) - 0.3V、
RL = 10kΩ
110 126
TA = -40℃~+125℃ 106 120
周波数特性
GBW ユニティ・ゲイン帯域幅 2.2 MHz
SR スルーレート VS = ±2.25V、G = 1、1V ステップ 立ち下がり 6.5 V/µs
立ち上がり 5.5
tOR 過負荷復帰時間 VIN × G = VS 過負荷から負レールまで 0.4 µs
過負荷から正レールまで 1
クロストーク OPA2191 および OPA4191、DC 150 dB
OPA2191 および OPA4191、f = 100kHz 130 dB
出力
VO レールからの電圧出力スイング 正レール 無負荷 5 15 mV
RL = 10kΩ 15 110
RL = 2kΩ 60 500
負レール 無負荷 5 15
RL = 10kΩ 15 110
RL = 2kΩ 60 500
ISC 短絡電流 VS = ±2.25V ±30 mA
CL 容量性負荷ドライブ 「代表的特性」を参照
ZO 開ループ出力インピーダンス f = 1MHz、IO = 0A、「代表的特性」を参照 700 Ω
電源
IQ アンプごとの静止電流 IO = 0A 140 200 µA
TA = -40℃~+125℃ 250
温度
過熱保護 180
熱ヒステリシス 30