JAJSO03D November 2011 – April 2022 SN65HVDA100-Q1
PRODUCTION DATA
ウェイクアップ回路がアクティブ状態に維持されており、LIN バスによるリモート・ウェイクアップまたは、NWAKE または EN ピンによるローカル・ウェイクアップが可能であるとしても、スリープ・モードでは低静止電流が求められます。
SN65HVDA100-Q1 は、過酷な車載用環境で動作するよう設計されています。このデバイスでは、グランドのシフトまたは電源電圧の切断が発生しても、電流が LIN 経由で電源入力に逆流することもありません。本デバイスは低電圧、過熱、グランド喪失保護機能も備えています。フォルト条件が発生した場合、トランスミッタは即座にオフになり、フォルト条件が解消するまでオフに維持されます。