JAJSQ47I october 1995 – april 2023 SN54AHC240 , SN74AHC240
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN54AHC240 | J (CDIP、20) | 24.2mm × 6.92mm |
W (CFP、20) | 13.09mm × 6.92mm | |
FK (LCCC、20) | 8.89mm × 8.89mm | |
SN74AHC240 | N (PDIP、20) | 24.33mm × 6.35mm |
DW (SOIC、20) | 12.8mm × 7.5mm | |
NS (SOP、20) | 12.6mm × 5.30mm | |
PW (TSSOP、20) | 6.5mm × 4.40mm |