JAJST34A June 2003 – February 2024 SN74AHC4066
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PIN | TYPE(1) | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NAME | NO. | ||
1A | 1 | I/O | Switch 1 input/output |
1B | 2 | I/O | Switch 1 output/input |
2B | 3 | I/O | Switch 2 output/input |
2A | 4 | I/O | Switch 2 input/output |
2C | 5 | I | Switch 2 control |
3C | 6 | I | Switch 3 control |
GND | 7 | — | Ground |
3A | 8 | I/O | Switch 3 input/output |
3B | 9 | I/O | Switch 3 output/input |
4B | 10 | I/O | Switch 4 output/input |
4A | 11 | I/O | Switch 4 input/output |
4C | 12 | I | Switch 4 control |
1C | 13 | I | Switch 1 control |
VCC | 14 | — | Power |