JAJSQG4D June 2003 – February 2024 SN74AHCT126-Q1
PRODUCTION DATA
出力 HIGH 電圧は、正の電源電圧を使用して生成します。「電気的特性」の VOH 仕様に規定されているように、出力から電流を引き込むと出力電圧が低下します。出力 LOW 電圧は、グランド電圧を使用して生成します。「電気的特性」の VOL 仕様に規定されているように、出力に電流をシンクすると出力電圧が上昇します。
非常に短い期間であっても、逆の状態になる可能性があるプッシュプル出力同士は、直接接続しないでください。これにより過電流が発生し、デバイスが損傷する可能性があります。
同じデバイス内で、同じ入力信号を持つ 2 つのチャネルを並列に接続すると、出力駆動能力を高めることができます。
未使用の出力はフローティングのままにできます。出力を直接 VCC またはグランドに接続しないでください。
このデバイスの出力の詳細については、「機能説明」セクションを参照してください。