JAJSQG4D June 2003 – February 2024 SN74AHCT126-Q1
PRODUCTION DATA
SN74AHCT126-Q1 デバイスはクワッド バス バッファ ゲートで、3 ステート出力の独立ライン ドライバを備えています。各出力は、対応する出力イネーブル (OE) 入力が Low のときディセーブルになります。OEが High の場合、該当するゲートは A 入力からのデータをその Y 出力に渡します。
電源オンまたは電源オフ時に高インピーダンス状態を確保するため、OE をプルダウン抵抗経由で GND に接続する必要があります。この抵抗の最小値は、ドライバの電流ソース能力によって決まります。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SN74AHCT126-Q1 | D (SOIC、14) | 8.7mm × 6mm | 8.7mm × 3.9mm |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm | |
BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |