JAJSU01B February 2002 – March 2024 SN74AHCT138Q-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC | TA = 25°C | MIN | MAX | UNIT | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | TYP | MAX | |||||||
VOH | IOH = −50µA | 4.5V | 4.4 | 4.5 | 4.4 | V | |||
IOH = −8mA | 3.94 | 3.8 | |||||||
VOL | IOL = 50µA | 4.5V | 0.1 | 0.1 | V | ||||
IOL = 8mA | 0.36 | 0.5 | |||||||
II | VI = 5.5V or GND | 0 V to 5.5 V | ±0.1 | ± 1 | µA | ||||
ICC | VI = VCC or GND, | IO = 0 | 5.5V | 4 | 40 | µA | |||
∆ICC1 | One input at 3.4 V, Other inputs at VCC or GND | 5.5V | 1.35 | 1.5 | mA | ||||
Ci | VI = VCC or GND | 5V | 2 | 10 | pF |