JAJSQS1 july 2023 SN74AHCT1G02-Q1
PRODUCTION DATA
マルチ入力およびマルチチャネルのロジック・デバイスを使用する場合、入力をフローティングのままにしてはいけません。多くの場合、デジタル・ロジック・デバイスの機能または機能の一部は使用されません (たとえば、トリプル入力 AND ゲートの 2 入力のみを使用したり、4 つのバッファ・ゲートのうち 3 つのみを使用したりする場合)。外部接続で電圧を未定義にすると未定義の動作状態が発生するため、このような未使用の入力ピンを未接続のままにしてはいけません。デジタル・ロジック・デバイスの未使用入力はすべて、入力電圧の仕様で定義されるロジック High またはロジック Low 電圧に接続して、それらがフローティングしないようにする必要があります。特定の未使用入力に適用する必要があるロジック・レベルは、デバイスの機能によって異なります。一般に、入力は GND または VCC のうちロジック機能にとって適切な、または利便性の高い方に接続されます。